您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27630-01 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 12240-1 wartungsfrei
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27630-01.prj},{NB=27630-01-300},{D=30},{D2=40.0},{D3=50},{A=110},{B=70},{B1=15.0},{H=37},{H1=25.00},{K=50.800},{L=51},{L1=145},{SW=41},{W=17},{TZD=88.0},{TZS=114.00},{GEW=1.1300},{EAN=4059495980058},{ST=2.00},{NDM=30.0},{XA=35},{BEST=27630-01-30},{AUSF=Rechtsgewinde},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M30x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
顶珠
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
角 a
[°]
TZD
动态额定负载
[kN]
TZS
静态额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27630-01-05
右旋螺纹
不锈钢
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36
9
13
5.7
6.00
0.0180
Yes
84833080
4059495979939
27630-01-06
右旋螺纹
不锈钢
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40
11
13
7.2
7.65
0.0270
Yes
84833080
4059495979946
27630-01-08
右旋螺纹
不锈钢
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48
14
14
11.6
12.90
0.0460
Yes
84833080
4059495979953
27630-01-10
右旋螺纹
不锈钢
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57
17
13
14.5
18.00
0.0760
Yes
84833080
4059495979960
27630-01-10125
右旋螺纹
不锈钢
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57
17
13
14.5
18.00
0.0760
Yes
84833080
4059495979977
27630-01-12
右旋螺纹
不锈钢
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66
19
13
17.0
24.00
0.1150
Yes
84833080
4059495979984
27630-01-12125
右旋螺纹
不锈钢
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66
19
13
17.0
24.00
0.1150
Yes
84833080
4059495979991
27630-01-16
右旋螺纹
不锈钢
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85
22
15
28.5
39.00
0.3000
Yes
84833080
4059495980003
27630-01-1615
右旋螺纹
不锈钢
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85
22
15
28.5
39.00
0.3000
Yes
84833080
4059495980010
27630-01-20
右旋螺纹
不锈钢
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102
30
14
42.5
57.00
0.4150
Yes
84833080
4059495980027
27630-01-22
右旋螺纹
不锈钢
22
M22x1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
111
32
15
57.0
68.00
0.5400
Yes
84833080
4059495980034
27630-01-25
右旋螺纹
不锈钢
25
M24x2,0
33.5
42
91
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124
36
15
68.0
85.00
0.7500
Yes
84833080
4059495980041
27630-01-30
右旋螺纹
不锈钢
30
M30x2,0
40.0
50
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145
41
17
88.0
114.00
1.1300
Yes
84833080
4059495980058
27630-01-051
左旋螺纹
不锈钢
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36
9
13
5.7
6.00
0.0180
Yes
84833080
4059495980065
27630-01-061
左旋螺纹
不锈钢
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40
11
13
7.2
7.65
0.0270
Yes
84833080
4059495980072
27630-01-081
左旋螺纹
不锈钢
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48
14
14
11.6
12.90
0.0460
Yes
84833080
4059495980089
27630-01-101
左旋螺纹
不锈钢
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57
17
13
14.5
18.00
0.0760
Yes
84833080
4059495980096
27630-01-101251
左旋螺纹
不锈钢
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57
17
13
14.5
18.00
0.0760
Yes
84833080
4059495980102
27630-01-121
左旋螺纹
不锈钢
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66
19
13
17.0
24.00
0.1150
Yes
84833080
4059495980119
27630-01-121251
左旋螺纹
不锈钢
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66
19
13
17.0
24.00
0.1150
Yes
84833080
4059495980126
27630-01-161
左旋螺纹
不锈钢
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85
22
15
28.5
39.00
0.3000
Yes
84833080
4059495980133
27630-01-16151
左旋螺纹
不锈钢
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85
22
15
28.5
39.00
0.3000
Yes
84833080
4059495980140
27630-01-201
左旋螺纹
不锈钢
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102
30
14
42.5
57.00
0.4150
Yes
84833080
4059495980157
27630-01-221
左旋螺纹
不锈钢
22
M22x1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
111
32
15
57.0
68.00
0.5400
Yes
84833080
4059495980164
27630-01-251
左旋螺纹
不锈钢
25
M24x2,0
33.5
42
91
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124
36
15
68.0
85.00
0.7500
Yes
84833080
4059495980171
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處