您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27700 - 高度调整元件
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
高度调整元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/hoehenverstellelemente/27700.prj},{NB=27700-04030_0},{BEST=27700-04030},{MATERIAL=Stahl},{HUB=0},{D=33.0},{S=M 30},{D1=M 50 x 1.5},{D2=70},{HMIN=66},{HMAX=106},{DH=40},{B=11},{N=6},{M=2.5},{F=330.0},{F1=53},{GEW=1.2340},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=4059495256191},{XA=48.10},{W1=40.000},{ST=1.500},{FILTER=KIPP,NORELEM ,KIPP_USA,,BLOHM},{NDM=50.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
S
用于螺栓
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
HMIN
最大高度
[mm]
HMAX
最大高度
[mm]
B
高度
[mm]
N
宽度
[mm]
M
宽度
[mm]
F
力
[kN]
F1
力
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27700-01504
Stahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
36
0.0725
Yes
73181900
4059495255910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-01505
Stahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
33,4
0.0722
Yes
73181900
4059495255934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-01506
Stahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
40.0
30,7
0.0674
Yes
73181900
4059495255958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-02006
Stahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
55,7
0.1552
Yes
73181900
4059495255972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-02008
Stahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
48
0.1485
Yes
73181900
4059495255996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-02010
Stahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
65.0
37,9
0.1396
Yes
73181900
4059495256016
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-02510
Stahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
92,9
0.4099
Yes
73181900
4059495256030
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-02512
Stahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
80,4
0.3967
Yes
73181900
4059495256054
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-02516
Stahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
120.0
45,5
0.3624
Yes
73181900
4059495256078
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-03216
Stahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
136
0.8314
Yes
73181900
4059495256092
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-03220
Stahl
22.0
M 20
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
90
0.7729
Yes
73181900
4059495256115
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-03224
Stahl
26.0
M 24
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
210.0
37
0.7142
Yes
73181900
4059495256139
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-04020
Stahl
22.0
M 20
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
210
1.4830
Yes
73181900
4059495256153
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-04024
Stahl
26.0
M 24
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
157
1.4310
Yes
73181900
4059495256177
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-04030
Stahl
33.0
M 30
M 50 x 1.5
70
66
106
11
6
2.5
330.0
53
1.2340
Yes
73181900
4059495256191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-015041
Edelstahl
4.5
M 4
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
24,14
0.0752
Yes
73181900
4059495255927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-015051
Edelstahl
5.5
M 5
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
22,24
0.0716
Yes
73181900
4059495255941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-015061
Edelstahl
6.6
M 6
M 15 x 1
25
28
43
5
4
2.0
27.1
20,26
0.0673
Yes
73181900
4059495255965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-020061
Edelstahl
6.6
M 6
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
36,56
0.1636
Yes
73181900
4059495255989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-020081
Edelstahl
9.0
M 8
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
30,86
0.1449
Yes
73181900
4059495256009
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-020101
Edelstahl
11.0
M 10
M 20 x 1
32
35
55
6
4
2.0
43.4
23,41
0.1382
Yes
73181900
4059495256023
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-025101
Edelstahl
11.0
M 10
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
64,01
0.4123
Yes
73181900
4059495256047
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-025121
Edelstahl
13.5
M 12
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
54,82
0.3985
Yes
73181900
4059495256061
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-025161
Edelstahl
17.5
M 16
M 30 x 1.5
45
42
67
7
5
2.0
84.0
28,9
0.3286
Yes
73181900
4059495256085
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27700-032161
Edelstahl
17.5
M 16
M 40 x 1.5
58
54
86
9
6
2.5
148.0
92,9
0.8339
Yes
73181900
4059495256108
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處