피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27876-05 - Strap hinges stainless steel with grease nipple
norelem
Systems and components for machine and plant construction
27000 Connections for gas springs (brackets) Axial joints Clevis joints Rod ends Threaded spindles for levelling feet Levelling sets Levelling wedges Hinges Levelling feet, swivel feet, machine feet Angle joints Levelling feet accessories
Hinges
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/scharniere/27876-05_asmtab.prj},{NB=27876-05-063011619321},{B3=7.0},{D=16.5},{D1=6.6},{H=19},{H1=9.5},{H2=4.00},{GEW=0.3067},{EAN=4059495763583},{TYP=1},{TYP1=3},{TYP2=32},{TYP3=0},{BEST=27876-05-063011619321},{MATERIAL=Stahl},{OGK=verzinkt},{FORMT=gekürzter Schenkel},{FORM=B},{A=146},{A1=32},{A2=19},{A3=116},{A4=30},{B=65},{B2=51},{D2=8},{F1=7000},{F2=1300},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=83021090},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{ZGT=beide Rollen des langen Schenkals geshweißt},{ZGT1=Schmiernippel},{ZGT2=Fester Stift},{PPATH=27876-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
material
ⁿ/ₐ
OGK
Oberfläche Grundkörper
ⁿ/ₐ
FORMT
Form-Typ
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
A1
Distance
[mm]
A2
Distance
[mm]
A3
Distance
[mm]
A4
Distance
[mm]
B
Distance
[mm]
B2
Distance
[mm]
B3
Distance
[mm]
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
TYP
für Scharnier links/rechts
ⁿ/ₐ
TYP1
Zuordnung allgemein
ⁿ/ₐ
TYP2
für Bolzen
ⁿ/ₐ
TYP3
für Scheibe
ⁿ/ₐ
ZGT
Zeichnungshinweis
ⁿ/ₐ
ZGT1
Zeichnungshinweis
ⁿ/ₐ
ZGT2
Zeichnungshinweis
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27876-05-06701161932
Edelstahl A2
matt poliert
langer Schenkel
A
186
32
19
116
70
65
51
7.0
16.0
6.6
8
18
9.0
3.75
-
2500
0.3581
Yes
83021090
4059495432441
1
2
32
0
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27876-05-067011619321
Stahl
verzinkt
langer Schenkel
A
186
32
19
116
70
65
51
7.0
16.5
6.6
8
19
9.5
4.00
7500
1300
0.3502
Yes
83021090
4059495763576
1
1
32
0
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27876-05-063011619320
Edelstahl A2
matt poliert
gekürzter Schenkel
B
146
32
19
116
30
65
51
7.0
16.0
6.6
8
18
9.0
3.75
-
2500
0.3046
Yes
83021090
4059495763545
1
4
32
0
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27876-05-063011619321
Stahl
verzinkt
gekürzter Schenkel
B
146
32
19
116
30
65
51
7.0
16.5
6.6
8
19
9.5
4.00
7000
1300
0.3067
Yes
83021090
4059495763583
1
3
32
0
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27876-05-0541041222200
Edelstahl A2
matt poliert
rechte Version
C
82
22
22
41
41
80
64
8.0
12.0
5.8
7
7
3.5
2.50
5000
225
0.1603
Yes
83021090
4059495763552
2
5
33
1
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27876-05-0541041222201
Edelstahl A2
matt poliert
linke Version
D
82
22
22
41
41
80
64
8.0
12.0
5.8
7
7
3.5
2.50
5000
225
0.1611
Yes
83021090
4059495763569
3
6
34
1
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27876-05-074404427272
Stahl
verchromt
rechteckig
E
89
27.2
27.2
44.5
44.5
89
71.4
8.8
10.6
7.0
6
6
3.0
2.20
5000
1500
0.1700
Yes
83021090
4059495763590
4
7
35
0
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27876-05-074404427273
Stahl
matt vermessingt
rechteckig
E
89
27.2
27.2
44.5
44.5
89
71.4
8.8
10.6
7.0
6
6
3.0
2.20
5000
1500
0.1807
Yes
83021090
4059495763606
5
8
35
0
beide Rollen des langen S...
Schmiernippel
Fester Stift
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.