您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06938-02 - 铝合金管型把手,椭圆形
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/k0796.prj},{NB=06938-02-500081},{BEST=06938-02-500081},{AUSF=schwarz pulverbeschichtet},{A=500},{B=34},{D=M8},{H=62},{L=546.4},{TRAGKRAFT=1000},{GEW=0.3000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495667270},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06938-02-250083
自然色阳极氧化
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1640
Yes
76169951
4059495667201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-300083
自然色阳极氧化
300
34
M8
62
346.4
1000
0.1900
Yes
76169951
4059495667218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-400083
自然色阳极氧化
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2340
Yes
76169951
4059495667225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-500083
自然色阳极氧化
500
34
M8
62
546.4
1000
0.2778
Yes
76169951
4059495667232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-250081
经黑色粉末喷涂处理
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1720
Yes
76169951
4059495667249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-300081
经黑色粉末喷涂处理
300
34
M8
62
346.4
1000
0.2029
Yes
76169951
4059495667256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-400081
经黑色粉末喷涂处理
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2200
Yes
76169951
4059495667263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-500081
经黑色粉末喷涂处理
500
34
M8
62
546.4
1000
0.3000
Yes
76169951
4059495667270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-2500827
红色粉末喷涂 RAL 3003
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1800
Yes
76169951
4059495667287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-3000827
红色粉末喷涂 RAL 3003
300
34
M8
62
346.4
1000
0.1900
Yes
76169951
4059495667294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-4000827
红色粉末喷涂 RAL 3003
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2200
Yes
76169951
4059495667300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-5000827
红色粉末喷涂 RAL 3003
500
34
M8
62
546.4
1000
0.3000
Yes
76169951
4059495667317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-2500884
红色粉末喷涂 RAL 3020
250
34
M8
62
296.4
1000
0.1800
Yes
76169951
4059495667324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-3000884
红色粉末喷涂 RAL 3020
300
34
M8
62
346.4
1000
0.1900
Yes
76169951
4059495667331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-4000884
红色粉末喷涂 RAL 3020
400
34
M8
62
446.4
1000
0.2200
Yes
76169951
4059495667348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06938-02-5000884
红色粉末喷涂 RAL 3020
500
34
M8
62
546.4
1000
0.0030
Yes
76169951
4059495667355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處