피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06610-05 - Clamping levers, plastic with external thread, steel parts trivalent blue passivated
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06610-05.prj},{NB=06610-05-30884X55},{L=55},{H1=10.0},{D=16.0},{D1=21.5},{D2=23.0},{H=37.0},{H2=24.0},{H3=53.5},{H4=58.0},{A=80.0},{A1=91.5},{B=11.0},{GEW=0.0760},{EAN=4059495638409},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TAB=1.0},{TAB1=1.0},{TYP2=1.0},{KDM=6.466},{TYP=1.0},{TXT=2.400},{TXA=5.600},{LXX=55.000},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=2.5},{XK1=2.5},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
External thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
H1
height
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06610-05-1051X10
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0150
Yes
73181520
4059495634661
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X15
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
4059495634678
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X20
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
4059495634685
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X25
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0167
Yes
73181520
4059495634692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X30
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0173
Yes
73181520
4059495634708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X35
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
4059495634715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X40
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0186
Yes
73181520
4059495634722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X45
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0191
Yes
73181520
4059495634739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1051X50
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 5
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0197
Yes
73181520
4059495634746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X10
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
10
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0155
Yes
73181520
4059495635293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X15
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
15
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0162
Yes
73181520
4059495635309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X20
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
20
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0171
Yes
73181520
4059495635316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X25
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
25
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0180
Yes
73181520
4059495635323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X30
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
30
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0189
Yes
73181520
4059495635330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X35
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
35
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0195
Yes
73181520
4059495635347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X40
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
40
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0207
Yes
73181520
4059495635354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X45
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
45
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0215
Yes
73181520
4059495635361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-1061X50
Stahl
black grey RAL 7021
1
M 6
50
4.0
10.0
13.0
14.5
24.5
15.0
30.0
33.5
40.0
47.0
7.5
16
0.0222
Yes
73181520
4059495635378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-2061X15
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
15
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0340
Yes
73181520
4059495635927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-2061X20
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
20
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0349
Yes
73181520
4059495635934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-2061X25
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
25
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0358
Yes
73181520
4059495635941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-2061X30
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
30
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0364
Yes
73181520
4059495635958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-2061X35
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
35
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0403
Yes
73181520
4059495635965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-2061X40
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
40
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0382
Yes
73181520
4059495635972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-05-2061X45
Stahl
black grey RAL 7021
2
M 6
45
6.5
13.5
18.0
19.5
28.5
17.5
41.5
45.5
65.0
75.0
9.5
20
0.0391
Yes
73181520
4059495635989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.