您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06610-10 - 带外螺纹和夹紧加强垫的塑料锁紧手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06610-10.prj},{NB=06610-10-31086X50},{A=80},{A1=95.0},{B=11.0},{D2=30},{H=47.0},{H4=67.9},{H2=34.0},{H3=63.4},{L=50},{ZZ=22},{GEW=0.1380},{EAN=4059495520513},{NDM=10},{Z=10.0},{XJ2=2.078},{DD=16.0},{D1=21.5},{DD2=23.0},{HH3=53.4},{HH=37.0},{HH1=10.0},{HH2=24.0},{XA=8.5},{XB=37.4},{XC=7.9},{XD=20.6},{XE=2.3},{XF=14.0},{XG=15.6},{XH=2.9},{XI=2.70},{XJ=1.50},{XK=56.5},{XL=15.0},{XM=30.0},{XN=41.1},{XO=2.1},{XP=74.8},{XQ=69.3},{XR=157.0},{XS=53.0},{XT=36.0},{XU=20.0},{XV=11.6},{XW=63.8},{XX=20.0},{XY=65.2},{XZ=28.9},{XA1=1.2},{XB1=29.3},{XC1=34.8},{XD1=0.8},{XE1=73.0},{XF1=41.1},{XG1=12.0},{XH1=9.4},{XI1=7.9},{XJ1=16.0},{XK1=2.5},{XL1=19.5},{XM1=20.5},{XN1=26.7},{XO1=7.2580},{XP1=3.0},{XQ1=10.0},{XR1=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
H4
高度
[mm]
H2
[mm]
H3
高度
[mm]
L
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06610-10-2081X10
黑灰色 RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
10
20
0.0692
Yes
73181520
4059495519845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-2081X20
黑灰色 RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
20
20
0.0710
Yes
73181520
4059495519852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-2081X30
黑灰色 RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
30
20
0.0720
Yes
73181520
4059495519869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-2081X40
黑灰色 RAL 7021
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
40
20
0.0730
Yes
73181520
4059495519876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3101X15
黑灰色 RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
15
22
0.1230
Yes
73181520
4059495519883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3101X30
黑灰色 RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
30
22
0.1280
Yes
73181520
4059495519890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3101X40
黑灰色 RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
40
22
0.1330
Yes
73181520
4059495519906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3101X50
黑灰色 RAL 7021
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
50
22
0.1380
Yes
73181520
4059495519913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-4101X20
黑灰色 RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
20
24
0.1600
Yes
73181520
4059495519920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-4101X30
黑灰色 RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
30
24
0.1650
Yes
73181520
4059495519937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-4101X40
黑灰色 RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
40
24
0.1700
Yes
73181520
4059495519944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-4101X50
黑灰色 RAL 7021
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
50
24
0.1750
Yes
73181520
4059495519951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-5121X20
黑灰色 RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
20
26
0.2560
Yes
73181520
4059495519968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-5121X30
黑灰色 RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
30
26
0.2630
Yes
73181520
4059495519975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-5121X40
黑灰色 RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
40
26
0.2700
Yes
73181520
4059495519982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-5121X50
黑灰色 RAL 7021
5
M12
110
127.5
15.5
35
59.1
87.8
43.0
82.8
50
26
0.2770
Yes
73181520
4059495519999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-2082X10
橙色 RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
10
20
0.0700
Yes
73181520
4059495520049
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-2082X20
橙色 RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
20
20
0.0710
Yes
73181520
4059495520056
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-2082X30
橙色 RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
30
20
0.0720
Yes
73181520
4059495520063
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-2082X40
橙色 RAL 2004
2
M8
65
77.5
9.5
25
38.5
55.6
27.5
51.6
40
20
0.0730
Yes
73181520
4059495520070
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3102X15
橙色 RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
15
22
0.1230
Yes
73181520
4059495520087
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3102X30
橙色 RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
30
22
0.1280
Yes
73181520
4059495520094
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3102X40
橙色 RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
40
22
0.1330
Yes
73181520
4059495520100
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-3102X50
橙色 RAL 2004
3
M10
80
95.0
11.0
30
47.0
67.9
34.0
63.4
50
22
0.1380
Yes
73181520
4059495520117
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-10-4102X20
橙色 RAL 2004
4
M10
95
110.0
13.0
30
53.1
76.1
36.0
71.1
20
24
0.1600
Yes
73181520
4059495520124
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處