피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06610-55 - Clamping lever plastic with external thread, steel parts blue passivated
norelem
Flexible standard component system
06000 Knurled nuts, knurled screws, knurled knobs, knurling wheels Palm grips, star grips Knobs, ball knobs, spherical knobs Knoppar Handwheels Machine handles, taper grips Tension lever Clamping levers Crank handles, balanced crank handles Clamping joints T-grips, wing grips Pull handles Ledge handles Recessed handles, recessed fold-down handles
Clamping levers
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06610-55.prj},{NB=06610-55-21088X50},{GR=2},{NDM=10},{D=13.5},{D1=18.5},{D2=19.1},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=18.6},{H3=42.6},{H4=47.1},{L=50},{A=65.2},{A1=74.8},{B=10.5},{ZZ=20},{GEW=0.0566},{EAN=4059495657387},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{TYP=1.000},{XA=2.500},{XB=54.400},{XC=48.800},{XD=0.340},{XE=5.000},{XF=4.500},{XG=21.500},{XH=18.500},{XI=28.600},{XJ=0.300},{XK=215.000},{XL=23.500},{XM=8.000},{XN=6.400},{XO=36.900},{XP=4.500},{XQ=59.500},{XR=31.750},{XS=57.000},{XT=38.680},{XU=8.000},{XV=1.000},{XW=32.000},{XX=6.700},{XY=1.700},{XZ=16.000},{XA1=9.600},{XB1=5.250},{XC1=10.500},{XD1=3.800},{XE1=60.200},{XF1=10.000},{XG1=28.000},{XH1=27.700},{XI1=29.700},{XJ1=25.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Main
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
X
Internal thread
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
H2
height
[mm]
H3
height
[mm]
H4
height
[mm]
L
Length
[mm]
A
Length
[mm]
A1
Length
[mm]
B
width
[mm]
ZZ
No. of teeth
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06610-55-0031X6
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059495949451
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-0032X6
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059495949468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00316X6
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059495949475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00384X6
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059495949482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00386X6
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059495949499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00387X6
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059495949505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00388X6
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
6
30.0
36.9
7.6
16
9.2000
Yes
73181595
4059495949512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-0031X10
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059495949529
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-0032X10
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059495949536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00316X10
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059495949543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00384X10
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059495949550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00386X10
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059495949567
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00387X10
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059495949574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00388X10
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
10
30.0
36.9
7.6
16
9.7000
Yes
73181595
4059495949581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-0031X15
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059495949598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-0032X15
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059495949604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00316X15
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059495949611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00384X15
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059495949628
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00386X15
signal green RAL 6032
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059495949635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00387X15
traffic blue RAL 5017
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059495949642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00388X15
light grey RAL 7035
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
15
30.0
36.9
7.6
16
10.4000
Yes
73181595
4059495949659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-0031X20
black grey RAL 7021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059495949666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-0032X20
orange RAL 2004
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059495949673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00316X20
colza yellow RAL 1021
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059495949680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06610-55-00384X20
traffic red RAL 3020
high performance thermopl...
0
M 3
10.0
13.2
13.8
24.5
4.0
15.5
30.0
33.5
20
30.0
36.9
7.6
16
10.9000
Yes
73181595
4059495949697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
권장 사항
로딩중 ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.