您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06611 - 带压紧旋钮的锁紧手柄,带外螺纹,不锈钢金属件
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06611_2.prj},{NB=06611-71210X30},{GR=2},{D=13.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{H=29.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75.0},{B=9.5},{ZZ=20},{L=30},{GEW=0.0410},{EAN=4059495297590},{NDM=10.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=7.4},{XB=29.1},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=35.0},{XN=33.4},{XO=1.6},{XP=59.7},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=9.2},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XJ1=0.5},{XK1=0.7},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=4.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5},{XU1=17.0},{XV1=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06611-71105X10
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495297323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71105X15
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495297330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71105X20
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495297347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71105X25
黑灰色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495297354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72105X10
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0170
Yes
73181520
4059495297842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72105X15
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495297859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72105X20
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495297866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72105X25
橙色
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495297873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-73105X10
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495298368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-73105X15
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495298375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-73105X20
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0160
Yes
73181520
4059495298382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-73105X25
交通红
1
M5
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0170
Yes
73181520
4059495298399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71106X10
黑灰色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495297361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71106X15
黑灰色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0179
Yes
73181520
4059495297378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71106X20
黑灰色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0170
Yes
73181520
4059495297385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71106X25
黑灰色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0180
Yes
73181520
4059495297392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71106X30
黑灰色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0190
Yes
73181520
4059495297408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71106X40
黑灰色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0210
Yes
73181520
4059495297415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-71106X50
黑灰色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
50
0.0220
Yes
73181520
4059495297422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72106X10
橙色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
10
0.0160
Yes
73181520
4059495297880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72106X15
橙色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
15
0.0160
Yes
73181520
4059495297897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72106X20
橙色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
20
0.0170
Yes
73181520
4059495297903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72106X25
橙色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
25
0.0180
Yes
73181520
4059495297910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72106X30
橙色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
30
0.0190
Yes
73181520
4059495297927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06611-72106X40
橙色
1
M6
10.0
13.0
14.5
25.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
40
0.0210
Yes
73181520
4059495297934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處