您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07159 - 内六角螺栓,螺纹直至栓头 DIN 912 / DIN EN ISO 4762
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07159.prj},{NB=07159-412X90},{BEST=07159-412X90},{MATERIAL=Stahl},{FARBEG=silber},{OBFG=galvanisch verzinkt},{FESTKL=8.8},{SS=-},{D=M12},{DK=18.0},{L=90},{K=12},{SW=10},{GEW=0.0812},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{SCHOB=Technischer Hinweise},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059495360324},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM,KIPP_USA},{NDM=12},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBEG
主体 颜色
ⁿ/ₐ
OBFG
主体
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
DK
直径
[mm]
L
长度
[mm]
K
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
SCHOB
Schraubenoberfläche
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07159-05X40
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0066
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-05X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
50
5
4
0.0077
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-05X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
60
5
4
0.0089
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-05X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M5
8.5
80
5
4
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-06X40
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
40
6
5
0.0096
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-06X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
50
6
5
0.0113
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-06X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
60
6
5
0.0129
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-06X70
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
70
6
5
0.0146
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-06X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
90
6
5
0.0179
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-06X100
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M6
10.0
100
6
5
0.0197
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-08X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
50
8
6
0.0220
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-08X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
60
8
6
0.0249
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-08X70
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
70
8
6
0.0282
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-08X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
80
8
6
0.0310
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-08X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M8
13.0
90
8
6
0.0342
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-10X50
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
50
10
8
0.0363
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495359991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-10X60
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
60
10
8
0.0414
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360003
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-10X70
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
70
10
8
0.0462
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-10X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
80
10
8
0.0510
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360027
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-10X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
90
10
8
0.0561
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360034
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-10X100
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M10
16.0
100
10
8
0.0612
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-12X80
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M12
18.0
80
12
10
0.0743
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360058
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-12X90
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M12
18.0
90
12
10
0.0812
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-12X100
钢制
黑色
亮色
8.8
-
M12
18.0
100
12
10
0.0881
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07159-405X40
钢制
银色
电镀锌
8.8
-
M5
8.5
40
5
4
0.0065
Technischer Hinweise
Yes
73181520
4059495360089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處