您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21322 - 钢制滚子支座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滚子导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rollenfuehrungsschienen/21322_3.prj},{NB=21322-18070},{GR=18},{A1=52},{A2=20},{B=16.0},{B1=18},{B2=17.00},{E=9.0},{E1=25},{H=16.5},{H1=7.2},{L=78},{L1=70},{C=1530},{C0Y=820},{MZ=8.2},{GEW=0.0963},{EAN=4059495626956},{NDM=5.0},{TYP=1.000},{SW1=3.0},{SW2=8.0},{XA=34.8},{XB=3.8},{XC=4.3},{XD=3.40},{XE=5.1},{XF=5.7},{XG=13.9},{XH=12.2},{XI=0.3},{XJ=9.3},{XK=11.8},{XL=10.8},{XM=8.0},{XN=7.6},{XO=0.8},{XP=15.0},{XQ=1.6},{XR=4.0},{XS=1.7},{XT=6.0},{XU=3.4},{XV=0.2},{XW=8.150},{XX=5.8},{XY=3.8},{XZ=0.5},{XA1=69.0},{XB1=11.5},{XC1=0.2},{XD1=1.4},{XE1=0.200},{XG1=13.400},{XH1=1.100},{XI1=6.100},{XJ1=8.300},{XK1=11.500},{XL1=1.500},{XM1=13.600},{XN1=2.500},{XO1=1.500},{XP1=0.100},{XQ1=7.200},{XR1=110.600},{XS1=7.900},{XT1=1.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
间距
[mm]
D
螺纹
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
C
C 动态
[N]
C0Y
[N]
C0Z
[N]
MX
[Nm]
MY
[Nm]
MZ
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21322-18070
18
52
20
16.0
18
17.00
M5
9.0
25
16.5
7.2
78
70
1530
820
260
1.5
4.7
8.2
0.0963
Yes
84832080
4059495626956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21322-28097
28
78
35
24.9
28
26.45
M5
9.5
31
24.0
9.7
108
97
4260
2170
640
6.2
16
27.2
0.2256
Yes
84832080
4059495626963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
21322-43139
43
114
55
39.5
43
41.25
M8
12.5
42
37.0
14.5
150
139
12280
5500
1570
23.6
60
104.5
0.8000
Yes
84832080
4059495626970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處