您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27621-03 - 带有销孔的销 适用于叉头
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27621-03.prj},{NB=27621-03-035765},{BEST=27621-03-035765},{MATERIAL=Stahl},{D1=35},{D3=44},{D4=8.0},{A=76.5},{K=6.0},{L=87},{Z1=5.0},{Z2=2.0},{GEW=0.6985},{BS=Infortext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495461885},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D1
直径
ⁿ/ₐ
D3
直径
ⁿ/ₐ
D4
直径
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
K
间距
[mm]
L
长度
[mm]
Z1
间距
[mm]
Z2
间距
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
27621-03-004100
钢制
4
6
1.0
10.0
1.0
12
1.0
0.5
0.0013
Yes
73182900
4059495461755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-005123
钢制
5
8
1.2
12.3
1.5
15
1.0
0.5
0.0027
Yes
73182900
4059495461762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-006153
钢制
6
9
1.6
15.3
1.5
18
1.5
0.5
0.0044
Yes
73182900
4059495461779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-008195
钢制
8
12
2.0
19.5
2.0
23
2.0
1.0
0.0102
Yes
73182900
4059495461786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-010245
钢制
10
14
3.2
24.5
2.0
29
2.0
1.0
0.0189
Yes
73182900
4059495461793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-012295
钢制
12
17
4.0
29.5
3.0
35
2.5
1.5
0.0339
Yes
73182900
4059495461809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-014325
钢制
14
19
4.0
32.5
3.0
40
2.5
1.5
0.0517
Yes
73182900
4059495461816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-016382
钢制
16
21
4.0
38.2
3.0
45
2.5
1.5
0.0754
Yes
73182900
4059495461823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-020470
钢制
20
26
5.0
47.0
4.0
53
3.0
2.0
0.1407
Yes
73182900
4059495461830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-025590
钢制
25
32
6.3
59.0
5.0
67
4.0
2.0
0.2761
Yes
73182900
4059495461847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-028632
钢制
28
34
6.3
63.2
5.0
72
4.0
2.0
0.3669
Yes
73182900
4059495461854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-030590
钢制
30
36
6.3
59.0
5.0
67
4.0
2.0
0.3940
Yes
73182900
4059495461861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-030682
钢制
30
36
6.3
68.2
5.0
77
4.0
2.0
0.4490
Yes
73182900
4059495461878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-035765
钢制
35
44
8.0
76.5
6.0
87
5.0
2.0
0.6985
Yes
73182900
4059495461885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-040900
钢制
40
48
8.0
90.0
6.0
100
5.0
2.0
1.0344
Yes
73182900
4059495461892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-042900
钢制
42
48
8.0
90.0
7.0
100
5.0
2.0
1.1456
Yes
73182900
4059495461908
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-0501030
钢制
50
58
10.0
103.0
7.0
115
6.0
2.0
1.8498
Yes
73182900
4059495461915
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-104100
不锈钢
4
6
1.0
10.0
1.0
12
1.0
0.5
0.0013
Yes
73182900
4059495461922
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-105123
不锈钢
5
8
1.2
12.3
1.5
15
1.0
0.5
0.0027
Yes
73182900
4059495461939
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-106153
不锈钢
6
9
1.6
15.3
1.5
18
1.5
0.5
0.0044
Yes
73182900
4059495461946
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-108195
不锈钢
8
12
2.0
19.5
2.0
23
2.0
1.0
0.0102
Yes
73182900
4059495461953
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-110245
不锈钢
10
14
3.2
24.5
2.0
29
2.0
1.0
0.0190
Yes
73182900
4059495461960
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-112295
不锈钢
12
17
4.0
29.5
3.0
35
2.5
1.5
0.0340
Yes
73182900
4059495461977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-114325
不锈钢
14
19
4.0
32.5
3.0
40
2.5
1.5
0.0521
Yes
73182900
4059495461984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
27621-03-116382
不锈钢
16
21
4.0
38.2
3.0
45
2.5
1.5
0.0760
Yes
73182900
4059495461991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處