您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
96500 - 表面防护网
norelem
Technoshop
96000 边角保护密封型材 主轴清洁棒 冷却管 磁贴牌, 磁贴套 防护网、防护垫、隔板 工具, 车间用品
防护网、防护垫、隔板
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_96000/schutznetze_schutzmatten_trennstege/96500.prj},{NB=96500-080X100001},{BEST=96500-080X100001},{AUSF1=leichte Belastung},{D=80-150 mm},{FARBE=rot},{RL=100 m / Rollenware},{GEW=6.2600},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495644400},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF1
类型 1
ⁿ/ₐ
D
建议的直径
[mm]
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
RL
长度
[m]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
96500-007X25000
中载
7-15 mm
橙色
250 m 卷材
4.8880
Yes
39269099
4059495275659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-015X20000
中载
15-25 mm
蓝色
200 m 卷材
3.8000
Yes
39269099
4059495275666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-025X10000
中载
25-50 mm
黄色
100 m 卷材
4.3500
Yes
39269099
4059495275673
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-050X10000
中载
50-100 mm
红色
100 m 卷材
9.3400
Yes
39269099
4059495288468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-100X05000
中载
100-200 mm
绿色
50 m 卷材
5.0000
Yes
39269099
4059495288475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-200X05000
中载
200-300 mm
橙色
50 m 卷材
12.0000
Yes
39269099
4059495275680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-300X05000
中载
300-600 mm
白色
50 m 卷材
11.9400
Yes
39269099
4059495275697
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-007X250001
轻载
7-15 mm
橙色
250 m 卷材
3.9800
Yes
39269099
4059495644363
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-015X250001
轻载
15-25 mm
蓝色
250 m 卷材
4.1600
Yes
39269099
4059495644370
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-025X100001
轻载
25-50 mm
黄色
100 m 卷材
3.3900
Yes
39269099
4059495644387
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-050X100001
轻载
50-100 mm
红色
100 m 卷材
5.3400
Yes
39269099
4059495644394
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-080X100001
轻载
80-150 mm
红色
100 m 卷材
6.2600
Yes
39269099
4059495644400
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-150X100001
轻载
150-250 mm
轻载
100 m 卷材
5.3500
Yes
39269099
4059495644417
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-005X050002
重载
5-10 mm
蓝色
50 m 卷材
1.2800
Yes
39269099
4059495644424
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-010X050002
重载
10-20 mm
蓝色
50 m 卷材
1.8100
Yes
39269099
4059495644431
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-020X050002
重载
20-30 mm
蓝色
50 m 卷材
2.4900
Yes
39269099
4059495644448
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-030X050002
重载
30-45 mm
蓝色
50 m 卷材
2.6600
Yes
39269099
4059495644455
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-045X050002
重载
45-75 mm
蓝色
50 m 卷材
4.0400
Yes
39269099
4059495644462
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-075X050002
重载
75-100 mm
蓝色
50 m 卷材
6.4100
Yes
39269099
4059495644479
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-100X050002
重载
100-150 mm
蓝色
50 m 卷材
7.1400
Yes
39269099
4059495644486
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-150X050002
重载
150-180 mm
蓝色
50 m 卷材
9.8900
Yes
39269099
4059495644493
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-180X050002
重载
180-220 mm
蓝色
50 m 卷材
9.5000
Yes
39269099
4059495644509
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-005X300003
-
5-25 mm
无色
300 m 卷材
2.6700
Yes
39269099
4059495644516
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-020X500003
-
20-50 mm
绿色
300 m 卷材
6.7500
Yes
39269099
4059495644523
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96500-050X200003
-
50-90 mm
红色
300 m 卷材
4.1600
Yes
39269099
4059495644530
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成PDF資料表
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處