您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
96650 - 夹头扳手 DIN 1810A 增强型
norelem
Technoshop
96000 边角保护密封型材 主轴清洁棒 冷却管 磁贴牌, 磁贴套 防护网、防护垫、隔板 工具, 车间用品
工具, 车间用品
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/techno_shop/gruppe_96000/werkzeug_werkstattbedarf/96650.prj},{NB=96650-038045},{BEST=96650-038045},{DMIN=38},{DMAX=45},{L=170},{T=5},{FNM=M26},{FWLM=M24 - M30},{GEW=0.0944},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82041100},{EAN=4059495276199},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
DMIN
Dmin
[mm]
DMAX
Dmax
[mm]
L
长度
[mm]
T
厚度
[mm]
FNM
用于锁紧螺母 DIN 1804
ⁿ/ₐ
FWLM
适用轴承锁紧螺母 DIN 981
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
96650-012014
12
14
110
3
-
-
0.0223
Yes
82041100
4059495276144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-016020
16
20
110
3
M6, M8
M10
0.0220
Yes
82041100
4059495276151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-025028
25
28
136
4
M10, M12
M16
0.0451
Yes
82041100
4059495276168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-030032
30
32
136
4
M14, M16
M18, M20
0.0458
Yes
82041100
4059495276175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-034036
34
36
170
5
M18, M20
M22
0.0913
Yes
82041100
4059495276182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-038045
38
45
170
5
M26
M24 - M30
0.0944
Yes
82041100
4059495276199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-040042
40
42
170
5
M22, M24
M26, M28
0.0916
Yes
82041100
4059495276205
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-045050
45
50
206
6
M26 - M30
M32, M35
0.1611
Yes
82041100
4059495276212
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-052055
52
55
206
6
M32, M35
M38
0.1609
Yes
82041100
4059495276229
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-058062
58
62
240
7
M38 - M42
M42 - M45
0.2571
Yes
82041100
4059495276236
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-065070
65
70
240
7
-
M48 - M52
0.2457
Yes
82041100
4059495276243
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-068075
68
75
240
7
M45 - M50
M50 - M55
0.2598
Yes
82041100
4059495276250
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96650-080090
80
90
280
8
M52 - M60
M60 - M70
0.4070
Yes
82041100
4059495276267
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
建議
Loading ...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成PDF資料表
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處